PYREX® メスフラスコ(茶) 100mL
Product Number55640-100
光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX®試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。No.13の共通テーパーストッパーが適合します。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥45,360 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 55640-100 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 100 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | クラスA |
| 特長 | リユーザブル |
| 公差 | 0.08 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 13 |
| 高さ | 181 mm (approx.) |
| 外径 | 60 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 体積計 |
| フラスコ特長 | Low actinic |
Specifications Documents