text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(茶) 1L

Product Number55640-1L

E-mail
光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX®試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。No.22の共通テーパーストッパーが適合します。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥7,570 per case

Details
Product Number   55640-1L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1000 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   0.3 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   22  
高さ   342 mm (approx.)  
外径   125 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   Low actinic  
Specifications Documents