text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(茶) 50mL

Product Number55640-50

E-mail
光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX®試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。No.9の共通テーパーストッパーが適合します。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥40,440 per case

Details
Product Number   55640-50
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   0.05 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   9  
高さ   151 mm (approx.)  
外径   51 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   Low actinic  
Specifications Documents