PYREX® 台付メスフラスコ 1mL
Product Number5631-1
Class A の公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5631-1 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 1 mL |
| フラスコ形状 | 平底 |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
| 特長 | リユーザブル |
| 公差 | 0.01 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 8 |
| 高さ | 68 mm (approx.) |
| 外径 | 8 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 体積計 |
| フラスコ特長 | 六角形の土台 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.21926056
- Quality Certificate - Lot No.18326128
- Quality Certificate - Lot No.15226006
- Quality Certificate - Lot No.14926002
- Quality Certificate - Lot No.10626043
- Quality Certificate - Lot No.07126050
- Quality Certificate - Lot No.02826031
- Quality Certificate - Lot No.30525007
- Quality Certificate - Lot No.30425054
- Quality Certificate - Lot No.19325002
- Quality Certificate - Lot No.15625039
- Quality Certificate - Lot No.13725001
- Quality Certificate - Lot No.28624005
- Quality Certificate - Lot No.14624016
- Quality Certificate - Lot No.01124013
- Quality Certificate - Lot No.25723029
- Quality Certificate - Lot No.02623725
- Quality Certificate - Lot No.28022058