PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ(アングルタイプ) 250mL
Product Number4965-250
2つのアングルネックは24/40共通テーパージョイントで、垂直なセンターネックは24/40共通テーパージョイントです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥81,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4965-250 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 250 mL |
フラスコ形状 | マルチネック |
トップスタイル | 共通テーパージョイント |
ネック形状 | アングル |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
標準テーパーセンターネック | 24/40 |
高さ | 140 mm (approx.) |
外径 | 83 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 蒸留 |
Specifications Documents