フラスコ
フラスコ,ガラス
PYREX® 共通摺合せ三口フラスコ(アングルタイプ)
PYREX® 共通摺合せ三口フラスコ(アングルタイプ)
E-mail
Print
Quality Certificate
Choose your specification
寸法
65 x 120 mm
83 x 140 mm
102 x 160 mm
130 x 190 mm
Show More
容量
1 L
Show More
Added to Your Shopping Cart
Add to cart
View Product
×
Check Availability
4965-1L
PYREX® 共通摺合せ三口フラスコ(アングルタイプ)
PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ(アングルタイプ) 1L
Quality Certificate
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
Products
Product Number
Product Name
パック入数
ケース入数
ブランド
Price
Unit Size
4965-1L
PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ(アングルタイプ) 1L
1 / パック
4 / ケース
PYREX®
¥101,600
per case
Add to cart