text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ 12L

Product Number4960-12L

E-mail
2つの垂直サイドネックは29/42共通テーパージョイントで大きめの垂直センターネックは55/50共通テーパージョイントです。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥119,020 per case

Details
Product Number   4960-12L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   12000 mL  
フラスコ形状   マルチネック  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   縦型  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
標準テーパーセンターネック   55/50  
高さ   385 mm (approx.)  
外径   295 mm (approx.)  
フラスコスタイル   蒸留  
Specifications Documents