text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ 1L

Product Number4960-1L

E-mail
2つの垂直サイドネックは24/40共通テーパージョイントで大きめの垂直センターネックは34/45共通テーパージョイントです。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥98,120 per case

Details
Product Number   4960-1L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   4 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1000 mL  
フラスコ形状   マルチネック  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   縦型  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
標準テーパーセンターネック   34/45  
高さ   190 mm (approx.)  
外径   130 mm (approx.)  
フラスコスタイル   蒸留  
Specifications Documents