text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ 5L

Product Number4960-5L

E-mail
2つの垂直サイドネックは24/40共通テーパージョイントで大きめの垂直センターネックは45/50共通テーパージョイントです。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥277,200 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: de2b658d-f890-453b-af74-060879593d9a

Details
Product Number   4960-5L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   3 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5000 mL  
フラスコ形状   マルチネック  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   縦型  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
標準テーパーセンターネック   45/50  
高さ   300 mm (approx.)  
外径   221 mm (approx.)  
フラスコスタイル   蒸留  
Specifications Documents