text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分留フラスコ

E-mail

125 mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77 mm下に、75°に傾いて付いています。76 mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125 mLフラスコのサイドアームは、 フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4620-1L PYREX® 分溜フラスコ 1000mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥9,930 per case