125 mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77 mm下に、75°に傾いて付いています。76 mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125 mLフラスコのサイドアームは、 フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
125 mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77 mm下に、75°に傾いて付いています。76 mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125 mLフラスコのサイドアームは、 フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4620-500 | PYREX® 分溜フラスコ 500mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥7,150 | per case |