PYREX® 濾過フラスコ 4L
Product Number5340-4L
(This is the suggested replacement for 5341-4L.)
特別な型で成形されたチューブ付きのフラスコで、機械的強度が最大限に高められています。およその容量を示す 目盛付きです。ネックの加工によりゴムストッパーがぴったりはまります。4Lサイズのサイドアームチューブの外径は12.5mmです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥198,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5340-4L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 4000 mL |
トップスタイル | 肉厚リム |
ネック形状 | 狭口 |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
目盛りの間隔 | 500 mL |
ゴムストッパーNo. | 12 |
高さ | 356 mm (approx.) |
外径 | 198 mm (approx.) |
チューブ外径 | 12.5 mm (approx.) |
フラスコスタイル | ろ過 |
フラスコ特長 | Heavy wall and tubulation |
チューブスタイル | ガラス |
滅菌 | No |
目盛りの範囲 | 1500 - 3500 mL (approx.) |
Specifications Documents