特別な型で成形されたチューブ付きのフラスコで、機械的強度が最大限に高められています。およその容量を示す目盛付きです。ネックの加工によりゴムストッパーがぴったりはまります。1,000 mLサイズまでのチューブの外径は10 mmです。2,000 mLおよび4,000 mLサイズのチューブの外径は12.5 mmです。
特別な型で成形されたチューブ付きのフラスコで、機械的強度が最大限に高められています。およその容量を示す目盛付きです。ネックの加工によりゴムストッパーがぴったりはまります。1,000 mLサイズまでのチューブの外径は10 mmです。2,000 mLおよび4,000 mLサイズのチューブの外径は12.5 mmです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-500 | PYREX® 濾過フラスコ 500mL | 6 / パック | 18 / ケース | PYREX® | ¥141,300 | per case |