text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスフラスコ(ClassA)2000mL

Product Number5640JIS-2L

E-mail

(This is the suggested replacement for 5640J-2L.)


JIS R3505 クラスA規格の精度です。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。

¥12,710 per case

Server Error Page | Life Sciences Germany Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 8468b261-7b31-498c-a92e-b758f691b43d

Details
Product Number   5640JIS-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2000 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   JIS クラス A  
公差   0.6 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   27  
高さ   400 mm (approx.)  
外径   159 mm (approx.)  
フラスコスタイル   測定  
Specifications Documents