PYREX® JIS メスフラスコ(ClassA)50mL
Product Number5640JIS-50
(This is the suggested replacement for 5640J-50.)
JIS R3505 クラスA規格の精度です。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。
¥2,340 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 5640JIS-50 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 50 mL |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | JIS クラス A |
| 公差 | 0.06 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 13 |
| 高さ | 150 mm (approx.) |
| 外径 | 50.5 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 測定 |
Specifications Documents