text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスフラスコ(ClassA)250mL

Product Number5640JIS-250

E-mail

(This is the suggested replacement for 5640J-250.)


JIS R3505 クラスA規格の精度です。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。

¥3,890 per case

Details
Product Number   5640JIS-250
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   JIS クラス A  
公差   0.15 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   16  
高さ   231 mm (approx.)  
外径   81 mm (approx.)  
フラスコスタイル   測定  
Specifications Documents