Corning® 500mL 角型 ポリカーボネート製 ストレージボトル 45mm キャップ付き
Product Number431432
ポリカーボネート製角型ボトルは扱いやすく省スペース(13~20%)なボトルで、調製、サンプリング、保存に最適です。
注意: 角型ポリカーボネート性ボトルは、ボトルトップフィルターやバキュームプレッシャーがかかるような他のアプリケーションでは使用できません。使用した場合は破損が起こる可能性があります。オートクレーブ後にすぐにキャップを閉めないようにしてください。温度が下がる際に真空状態が発生し、破損の原因となります。
強靭なポリカーボネート製ボトルはガラスやプラスチップボトルよりも壊れにくいです 45㎜のオートクレーブが可能なオレンジのGL45 ネジ式ポリプロピレン製プラグシールキャップです 白いエナメルの目盛りはモールド目盛りで見やすいです 滅菌済みで、個別包装です 大きな白いマーキングスポットは見分けがつきやすいです ボトルは121℃、15psiで一度オートクレーブが可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお薦めしません 注意: ほとんどのGL45ネジ式キャップはガラスストレージボトル用で、異なるシーリングデザインとなり、プラスチックボトルのふたとして使用してしまうとゴムのライナーが付いていない場合はきちんと閉めることができません
注意: 角型ポリカーボネート性ボトルは、ボトルトップフィルターやバキュームプレッシャーがかかるような他のアプリケーションでは使用できません。使用した場合は破損が起こる可能性があります。オートクレーブ後にすぐにキャップを閉めないようにしてください。温度が下がる際に真空状態が発生し、破損の原因となります。
¥29,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431432 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| ネック形状 | 広口 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| ボトル形状 | スクエア |
| パッケージング | 個別包装 |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| 目盛りの間隔 | 50 mL |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 100 - 500 mL |
| アプリケーション | 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents