text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 250 mL 角型 PET製ストレージボトル 45 mm キャップ付き

Product Number431531

E-mail

PET製角型ボトルは扱いやすく省スペース(13~20%)なボトルで、調製、サンプリング、保存に最適です。PET素材は、軽量で、耐破損性が高く、ガラスのように透明です。キャップはオレンジ色で、ライナーなしの一体成型です。ネジ規格GL45のHDPE製プラグシールキャップです。

 

【特長】

  • 培地やバッファー、その他の液体を保存するのに適しています
  • 大きな37mm 開口部は液体の出し入れに便利です
  • 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付です
  • 滅菌保証レベルは、 SAL 10⁻⁶ です
  • 個別包装です
  • USPクラスVIに適合した素材です
  • 細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックです

 



¥11,500 per case

Details
Product Number   431531
パック入数   12 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   250 mL  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
ボトル形状   スクエア  
パッケージング   個別包装  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   45  
ネック内径   37 mm  
目盛りの間隔   25 mL  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   あり  
目盛りの範囲   50 - 250 mL  
アプリケーション   環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス  
Specifications Documents