Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 500 mL 角型 PET製ストレージボトル 45 mm キャップ付き
Product Number431532
PET製角型ボトルは扱いやすく省スペース(13~20%)なボトルで、調製、サンプリング、保存に最適です。PET素材は、軽量で、耐破損性が高く、ガラスのように透明です。キャップはオレンジ色で、ライナーなしの一体成型です。ネジ規格GL45のHDPE製プラグシールキャップです。
【特長】
- 培地やバッファー、その他の液体を保存するのに適しています
- 大きな37mm 開口部は液体の出し入れに便利です
- 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付です
- 滅菌保証レベルは、 SAL 10⁻⁶ です
- 個別包装です
- USPクラスVIに適合した素材です
- 細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックです
¥14,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431532 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| ボトル形状 | スクエア |
| パッケージング | 個別包装 |
| キャップカラー | オレンジ |
| ネジのサイズ | 45 |
| ネック内径 | 37 mm |
| 目盛りの間隔 | 50 mL |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | Yes |
| 目盛りの範囲 | 100 - 500 mL |
| アプリケーション | 環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.34825022
- Quality Certificate - Lot No.32825021
- Quality Certificate - Lot No.31325020
- Quality Certificate - Lot No.25325019
- Quality Certificate - Lot No.23125018
- Quality Certificate - Lot No.23025017
- Quality Certificate - Lot No.19325016
- Quality Certificate - Lot No.18925015
- Quality Certificate - Lot No.15825014
- Quality Certificate - Lot No.13125013
- Quality Certificate - Lot No.13025012
- Quality Certificate - Lot No.11725011
- Quality Certificate - Lot No.09525010
- Quality Certificate - Lot No.09425009
- Quality Certificate - Lot No.07625008
- Quality Certificate - Lot No.07325007
- Quality Certificate - Lot No.05125006
- Quality Certificate - Lot No.05025005
- Quality Certificate - Lot No.04925004
- Quality Certificate - Lot No.01425003
- Quality Certificate - Lot No.01325002
- Quality Certificate - Lot No.00925001
- Quality Certificate - Lot No.34124020
- Quality Certificate - Lot No.32124019
- Quality Certificate - Lot No.32024018
- Quality Certificate - Lot No.27224017
- Quality Certificate - Lot No.25124016
- Quality Certificate - Lot No.25024015
- Quality Certificate - Lot No.25024014
- Quality Certificate - Lot No.22924012