Corning® 30 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌
产品编号431729
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。 特性:
- 在外包装袋内采用双层便捷的收缩薄膜托盘包装,可确保清洁
- 抗裂、符合人体工程学且易于使用,可替代玻璃瓶
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶,且经认证无热原。
- 防漏防启封31.7mm HDPE螺旋盖
- 模制刻度,便于准确测量
- 符号USP VI级规定,经验证无细胞毒性、无溶血性
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431729 |
| 数量/箱 | 120 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 包装规格 | 12 Bottles/Tray |
| 容量 | 30 mL |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 盖材料 | 高密度聚乙烯 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度间隔 | 10 mL |
| 高度 | 61 mm (近似值) |
| 橫截面 | 38mm (approx) |
| 无菌 | 是 |
| 刻度范围 | 10 - 30 mL |
| 应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 978981
- 质量证书 – 批号 961188
- 质量证书 – 批号 934755
- 质量证书 – 批号 932922
- 质量证书 – 批号 924416
- 质量证书 – 批号 923283
- 质量证书 – 批号 892781
- 质量证书 – 批号 844590
- 质量证书 – 批号 843857
- 质量证书 – 批号 829353
- 质量证书 – 批号 822168
- 质量证书 – 批号 812681
- 质量证书 – 批号 810806
- 质量证书 – 批号 802555
- 质量证书 – 批号 796167
- 质量证书 – 批号 794565
- 质量证书 – 批号 780448
- 质量证书 – 批号 745464
- 质量证书 – 批号 740562
- 质量证书 – 批号 738368
- 质量证书 – 批号 707482
- 质量证书 – 批号 701312
- 质量证书 – 批号 662339
- 质量证书 – 批号 644964
- 质量证书 – 批号 629207
- 质量证书 – 批号 574301
- 质量证书 – 批号 513481
- 质量证书 – 批号 467209