Corning® ストレージボトル八角型 PET製 60mL
Product Number431730
ポリエチレンテレフタレート(PET)製の新製品ボトルは、培地、生物製剤、その他溶液の保存やサンプリングに適しています。PET素材により、ボトルは軽量で、耐破損性とガラスのような透明性を備えています。
特長:便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持 耐破損性ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易なエルゴノミックデザイン 滅菌保障レベルはSAL 10-6で、ノンパイロジェニックを保証 キャップは、漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップ 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能 USP クラスVI に適合し、細胞毒性がなく、非hemolytic
特長:
¥30,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431730 |
| ケース入数 | 96 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| パッケージフォーマット | 12 Bottles/Tray |
| 容量 | 60 mL |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | ナチュラル |
| 目盛りの間隔 | 10 mL |
| 高さ | 81 mm (approx.) |
| 断面サイズ | 40mm (approx) |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 10 - 60 mL |
| アプリケーション | 環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.965010
- Quality Certificate - Lot No.962615
- Quality Certificate - Lot No.936543
- Quality Certificate - Lot No.936542
- Quality Certificate - Lot No.932923
- Quality Certificate - Lot No.923284
- Quality Certificate - Lot No.907953
- Quality Certificate - Lot No.866281
- Quality Certificate - Lot No.865582
- Quality Certificate - Lot No.865581
- Quality Certificate - Lot No.858617
- Quality Certificate - Lot No.858066
- Quality Certificate - Lot No.834426
- Quality Certificate - Lot No.833714
- Quality Certificate - Lot No.822169
- Quality Certificate - Lot No.813762
- Quality Certificate - Lot No.811881
- Quality Certificate - Lot No.802940
- Quality Certificate - Lot No.796208
- Quality Certificate - Lot No.794997
- Quality Certificate - Lot No.751817
- Quality Certificate - Lot No.750252
- Quality Certificate - Lot No.744763
- Quality Certificate - Lot No.738369
- Quality Certificate - Lot No.707483
- Quality Certificate - Lot No.702570
- Quality Certificate - Lot No.656419
- Quality Certificate - Lot No.637413
- Quality Certificate - Lot No.629206