text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® ストレージボトル八角型 PET製 125mL

Product Number431731

E-mail

(This is the suggested replacement for P125B-06.)


ポリエチレンテレフタレート(PET)製の新製品ボトルは、培地、生物製剤、その他溶液の保存やサンプリングに適しています。PET素材により、ボトルは軽量で、耐破損性とガラスのような透明性を備えています。
特長:
  • 便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持
  • 耐破損性ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易なエルゴノミックデザイン
  • 滅菌保障レベルはSAL 10-6で、ノンパイロジェニックを保証
  • キャップは、漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップ
  • 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能
  • USP クラスVI に適合し、細胞毒性がなく、非hemolytic


  • ¥16,300 per case

    Details
    Product Number   431731
    パック入数   24 / パック  
    ケース入数   48 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    容量   125 mL  
    トップスタイル   ネジ付き  
    キャップスタイル   スクリューキャップ  
    キャップ材質   高密度ポリエチレン  
    キャップカラー   ナチュラル  
    目盛りの間隔   25 mL  
    高さ   115 mm (approx.)  
    断面サイズ   53mm (approx)  
    滅菌   あり  
    目盛りの範囲   25 - 125 mL  
    アプリケーション   環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス  
    Specifications Documents