Corning® ストレージボトル八角型 PET製 500mL
Product Number431733
ポリエチレンテレフタレート(PET)製の新製品ボトルは、培地、生物製剤、その他溶液の保存やサンプリングに適しています。PET素材により、ボトルは軽量で、耐破損性とガラスのような透明性を備えています。
特長:便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持 耐破損性ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易なエルゴノミックデザイン 滅菌保障レベルはSAL 10-6で、ノンパイロジェニックを保証 キャップは、漏れ防止でタンパータイプのHDPE製スクリューキャップ 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能 USP クラスVI に適合し、細胞毒性がなく、非hemolytic
特長:
¥14,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431733 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | ナチュラル |
| 目盛りの間隔 | 50 mL |
| 高さ | 180 mm (approx.) |
| 断面サイズ | 74.2mm (approx) |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 50 - 500 mL |
| アプリケーション | 環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents