text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning PET製ボトル 30 mL トリプルバッグ、滅菌済み、24本/トレイ、240本/ケース

Product Number432229

E-mail

ポリエチレンテレフタレート(PET)製ボトルは、培地、生物製剤、その他溶液の保存やサンプリングに適しています。PET樹脂製のボトルは軽量で、破損耐性が高く、ガラスのような透明性をもちます。

【特長】

  • トレイをシュリンクラップし、外袋を2重包装することで清潔さを保ったトリプルバッグ包装です。
  • 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
  • 滅菌保証レベルはSAL 10⁻⁶ です。
  • 特殊構造のHDPEスクリューキャップは漏れを防止します。
  • 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
  • USPクラスVIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥74,600 per case

You might also be interested in
Corning® PET製ストレージボトル
Details
Product Number   432229
パック入数   24 / パック  
ケース入数   240 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   30 mL  
キャップスタイル   Leakproof Cap  
キャップカラー   ナチュラル  
滅菌   あり  
アプリケーション   環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス  
Specifications Documents