Corning PET製ボトル 125 mL トリプルバッグ、IATA基準適合キャップ、滅菌済み、24本/トレイ、96本/ケース
Product Number432231
ポリエチレンテレフタレート(PET)製ボトルは、培地、生物製剤、その他溶液の保存やサンプリングに適しています。PET樹脂製のボトルは軽量で、破損耐性が高く、ガラスのような透明性をもちます。
【特長】
- トレイをシュリンクラップし、外袋を2重包装することで清潔さを保ったトリプルバッグ包装です。
- 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
- 滅菌保証レベルはSAL 10⁻⁶ です。
- 特殊構造のHDPEスクリューキャップはIATA基準に適合し、空輸条件下での漏れを防止します。
- 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
- USPクラスVIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。
¥36,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 432231 |
| パック入数 | 24 / パック |
| ケース入数 | 96 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 125 mL |
| キャップスタイル | Leakproof Cap |
| キャップ直径 | 31.7 mm |
| キャップカラー | ナチュラル |
| ネック内径 | 31.7 mm |
| 滅菌 | あり |
| アプリケーション | 環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents