text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning PET製ボトル 1 L トリプルバッグ、IATA基準適合キャップ、滅菌済み、12本/トレイ、24本/ケース

Product Number432234

E-mail

ポリエチレンテレフタレート(PET)製ボトルは、培地、生物製剤、その他溶液の保存やサンプリングに適しています。PET樹脂製のボトルは軽量で、破損耐性が高く、ガラスのような透明性をもちます。

【特長】

  • トレイをシュリンクラップし、外袋を2重包装することで清潔さを保ったトリプルバッグ包装です。
  • 破損しづらく取扱いが容易なエルゴノミックデザインで、ガラスボトルの代替品として最適です。
  • 滅菌保証レベルはSAL 10⁻⁶ です。
  • 特殊構造のHDPEスクリューキャップはIATA基準に適合し、空輸条件下での漏れを防止します。
  • 成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能です。
  • USPクラスVIに適合し、細胞毒性がなく、非溶血性、ノンパイロジェニックです。


¥26,000 per case

You might also be interested in
Corning® PET製ストレージボトル
Details
Product Number   432234
パック入数   12 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   1 L  
キャップスタイル   Leakproof Cap  
キャップ直径   31.7 mm  
キャップカラー   ナチュラル  
ネック内径   31.7 mm  
滅菌   あり  
アプリケーション   環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス  
Specifications Documents