text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 125mL ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き

Product Number8388

E-mail


側面にくびれがなく培地、バッファー、その他の水溶液の保存にご使用いただけるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです



• 45mm ポリエチレン製プラグシールキャップは,気密性が高く,コンタミネーションを防止します
• 滅菌済,ノンパイロジェンを保証


¥13,900 per case

Details
Product Number   8388
パック入数   1 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   125 mL  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
ボトル形状   円筒  
キャップカラー   赤  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   Yes  
アプリケーション   医薬品品質管理・ライフサイエンス  
Specifications Documents