Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Costar® 500mL ポリスチレン製ストレージボトル 45mm キャップ付き
Product Number8393
側面にくびれがなく培地、バッファー、その他の水溶液の保存にご使用いただけるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです
• 45mm ポリエチレン製プラグシールキャップ気密性が高く,コンタミネーションを防止します
• 滅菌済,ノンパイロジェンを保証
• 45mm ポリエチレン製プラグシールキャップ気密性が高く,コンタミネーションを防止します
• 滅菌済,ノンパイロジェンを保証
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 8393 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 500 mL |
| ネック形状 | 広口 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| ボトル形状 | 円筒 |
| キャップカラー | 赤 |
| ボトルの特長 | 目盛り付き |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | Yes |
| アプリケーション | 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents