Treated for optimal cell attachment
- One piece seamless construction
- All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
- Sterile
- Nonpyrogenic
- Ribbed design provides twice the surface area with the same exterior dimensions
Treated for optimal cell attachment
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430852 | Corning® 1700cm² 拡大表面型 ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 2/包, 40/ケース | 2 / パック | 40 / ケース | Corning® | ¥85,490 | per case | |
| 430853 | Corning® 1700cm² 拡大表面型 ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 5/包, 40/ケース | 5 / パック | 40 / ケース | Corning® | ¥83,430 | per case | |
| 431135 | Corning® 1700cm² Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Cap, 20 per Bag, 20 per Case | $535.53 | per case | ||||
| 431191 | Corning® 1700cm² Expanded Surface Polystyrene Roller Bottle with Easy Grip Vent Cap, 20 per Bag, 20 per Case | $614.05 | per case |