Corning® コンテナ250 mL
Product Number430180
Corning® ポリプロピレン製コンテナは、ビーカーや保存用容器としてご使用いただけます。
•ミリリットルとオンス、両方の目盛付きです。
• ノンパイロジェニック
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥64,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 430180 |
パック入数 | 20 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Corning® |
ネック形状 | 広口 |
トップスタイル | プレーン |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
滅菌 | No |
アプリケーション | 環境・水質検査 食品・飲料検査 医薬品品質管理・ライフサイエンス 診断研究 |
材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents