Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 250mL 角型 ポリカーボネート製 ストレージボトル 45mm キャップ付き
Product Number431431

ポリカーボネート製角型ボトルは扱いやすく省スペース(13~20%)なボトルで、調製、サンプリング、保存に最適です。
注意: 角型ポリカーボネート性ボトルは、ボトルトップフィルターやバキュームプレッシャーがかかるような他のアプリケーションでは使用できません。使用した場合は破損が起こる可能性があります。オートクレーブ後にすぐにキャップを閉めないようにしてください。温度が下がる際に真空状態が発生し、破損の原因となります。
¥21,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 431431 |
パック入数 | 12 / パック |
ケース入数 | 24 / ケース |
ブランド | Corning® |
容量 | 250 mL |
ネック形状 | 広口 |
トップスタイル | ネジ付き |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
ボトル形状 | スクエア |
パッケージング | 個別包装 |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
目盛りの間隔 | 50 mL |
ボトルの特長 | 目盛り付き |
特長 | ディスポーザブル |
滅菌 | Yes |
目盛りの範囲 | 50 - 250 mL |
アプリケーション | 医薬品品質管理・ライフサイエンス |
Specifications Documents