PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 10 mL
Product Number3002-10
10 mL PYREX® Class A メスシリンダーは、ASTM E-1272およびASTM E-542に準拠して「受用(TC)」としてキャリブレーションされています。混合用シリンダーとしてお使いいただけます。目盛のマーキングは耐久性のある白いエナメルです。それぞれに摺合せストッパーが付属します。
ISO/IEC 17025認定検査場で検査済みおよびキャリブレーション済み。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥2,540 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3002-10 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| バンパーガード | No |
| 容量 | 10 mL |
| シリンダーの特長 | シリアル番号付き/Class A保証 |
| シリンダーの目盛 | シングル目盛り-受用 |
| シリンダースタイル | 目盛り付き |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 高さ | 195 mm (approx.) |
| 外径 | 13 mm (approx.) |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 9 |
| 滅菌 | なし |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 公差 | 0.1 mL |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
Specifications Documents