text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A、識別番号 / 保証書付)

E-mail

混合用シリンダーとしてお使いいただけます。ASTM E-1272およびE-542に準拠して「受用」としてキャリブレーションされています。それぞれに摺合せストッパーが付属します。目盛のマーキングは耐久性のある白いエナメルです。

ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
3002-100 PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 100 mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥4,460 per case