text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)10mL

Product Number3022JIS-10

E-mail

(This is the suggested replacement for 3022J-10.)


JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。

¥1,530 per case

Details
Product Number   3022JIS-10
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
目盛りの増加   0.1 mL  
高さ   180 mm  
外径   14 mm  
公差   0.2 mL  
Specifications Documents