PYREX® JIS メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)25mL
Product Number3022JIS-25
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。
¥2,090 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3022JIS-25 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 25 mL |
| 目盛りの増加 | 0.2 mL |
| 高さ | 210 mm |
| 外径 | 17 mm |
| 公差 | 0.25 mL |
Specifications Documents