text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)500mL

Product Number3022JIS-500

E-mail

(This is the suggested replacement for 3022J-500.)


JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。

¥6,020 per case

Server Error Page | Life Sciences United Kingdom Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: c0ccc231-56dd-4682-a093-3f5e1d878791

Details
Product Number   3022JIS-500
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
目盛りの増加   5 mL  
高さ   360 mm  
外径   55 mm  
公差   2.5 mL  
Specifications Documents