PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)20mL
Product Number3002JIS-20
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
¥3,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3002JIS-20 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 20 mL |
| 目盛りの増加 | 0.2 mL |
| 高さ | 210 mm |
| 外径 | 16 mm |
| 公差 | 0.2 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 13 |
Specifications Documents