text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)25mL

Product Number3002JIS-25

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。

¥4,160 per case

Details
Product Number   3002JIS-25
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
目盛りの増加   0.2 mL  
高さ   220 mm  
外径   17 mm  
公差   0.25 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   13  
Specifications Documents