PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)300mL
Product Number3002JIS-300
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
¥10,670 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3002JIS-300 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 300 mL |
| 目盛りの増加 | 2 mL |
| 高さ | 360 mm |
| 外径 | 45 mm |
| 公差 | 1.5 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 22 |
Specifications Documents