text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)50mL

Product Number3002JIS-50

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。

¥4,300 per case

Details
Product Number   3002JIS-50
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
目盛りの増加   0.5 mL  
高さ   230 mm  
外径   25 mm  
公差   0.5 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   16  
Specifications Documents