text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® エコノミー ビューレット PTFEコック付 25mL

Product Number2116-25

E-mail
丈夫で耐久性のあるこのビューレットは、上部・底部に加工を施し、白いエナメルの目盛を付しています。チップを研磨したPTFE 製のストップコック(スクリューネジによるロック式)は、カタログ番号2116 の既存のビューレット本体と互換性があります。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥67,320 per case

Details
Product Number   2116-25
パック入数   2 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ビュレットの特長   エコノミー  
容量   25 mL  
目盛りの間隔   0.1 mL  
高さ   450 mm (approx.)  
外径   14 mm (approx.)  
ストップコックスタイル   Replaceable PTFE assembly  
公差   0.06 mL  
Specifications Documents