text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 50mL

Product Number2135-50

E-mail

チューブ内径の正確性により、どの2 点においても精度が保証されています。ASTM E-542 およびE-287 に従ったClassAの公差で製造されています。耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされたストップコックにより正確な制御ができます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥19,580 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: f31cef8b-a3be-4fff-8b18-32c7248986d8

Details
Product Number   2135-50
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ビュレットの特長   シリアル番号付き/Class A保証  
容量   50 mL  
目盛りの間隔   0.1 mL  
高さ   750 mm (approx.)  
外径   14 mm (approx.)  
ストップコック口径No.   5  
ストップコックスタイル   ストレートボアグラス  
公差   0.05 mL  
Specifications Documents