text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット(摺合せコック付、識別番号 / 保証書付、Class A)

E-mail

チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ASTM E-542 およびE-287に従ったClass Aの公差で製造されています。耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされた ストップコックにより正確な制御ができます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
2135-10 PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 10mL   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥14,740 per case