PYREX® ビューレット、PTFEストップコック付 1L
Product Number2094-1L
大量の液体を素早く正確に分注する際に用いられます。狭い公差、正確な内径と均一な厚みをもって作られており、耐久性に優れた色付きの目盛が付いています。先端は丹念に成形され、欠けないように研磨されています。PTFE製のストップコックプラグによりフリーズを減らし、潤滑剤による汚染もありません。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工でなめらかされ、正確なはめ込みと漏れにくさを保証します。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥29,370 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2094-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 1000 mL |
| 目盛りの間隔 | 10 mL |
| 高さ | 810 mm (approx.) |
| 外径 | 50 mm (approx.) |
| ストップコック口径No. | 6 |
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
| 公差 | 5 mL |
Specifications Documents