text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット、PTFEストップコック付 250mL

Product Number2094-250

E-mail
大量の液体を素早く正確に分注する際に用いられます。狭い公差、正確な内径と均一な厚みをもって作られており、耐久性に優れた色付きの目盛が付いています。先端は丹念に成形され、欠けないように研磨されています。PTFE製のストップコックプラグによりフリーズを減らし、潤滑剤による汚染もありません。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工でなめらかされ、正確なはめ込みと漏れにくさを保証します。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥19,580 per case

Details
Product Number   2094-250
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
目盛りの間隔   1 mL  
高さ   550 mm (approx.)  
外径   33 mm (approx.)  
ストップコック口径No.   4  
ストップコックスタイル   ストレートボア PTFE  
公差   2 mL  
Specifications Documents