text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット、PTFEストップコック付 500mL

Product Number2094-500

E-mail
大量の液体を素早く正確に分注する際に用いられます。狭い公差、正確な内径と均一な厚みをもって作られており、耐久性に優れた色付きの目盛が付いています。先端は丹念に成形され、欠けないように研磨されています。PTFE製のストップコックプラグによりフリーズを減らし、潤滑剤による汚染もありません。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工でなめらかされ、正確なはめ込みと漏れにくさを保証します。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   2094-500
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   1 / Cs  
Brand   PYREX®  
Capacity   500 mL  
Graduation Interval   5 mL  
Height   675 mm (approx.)  
O.D.   41 mm (approx.)  
Stopcock Bore No.   4  
Stopcock Style   Straight bore PTFE  
Tolerance   2.5 mL  
Specifications Documents