PYREX® ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 5 mL
Product Number2128-5
5 mL Class A PYREX®ミクロビューレットは、微量化学における精密な分析法のために設計されています。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2 mmのPYREX®スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。
¥83,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2128-5 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| ビュレットの特長 | クラスA |
| 容量 | 5 mL |
| 目盛りの間隔 | 0.01 mL |
| 高さ | 735 mm (approx.) |
| 外径 | 7 mm (approx.) |
| ストップコック口径No. | 2 |
| ストップコックスタイル | ストレートボアグラス |
| 公差 | 0.01 mL |
Specifications Documents