text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 50mL ポリプロピレン製 クローズドシステム用アクセサリー付き遠沈管 自立型, 滅菌済み

Product Number11706

E-mail

Corning® 50 mL 透明ポリプロピレン (PP) アッセンブル済みクローズドシステム自立型遠沈管には、高度なポリエチレン CentriStar™ キャップが付属しています。 CentriStar™ キャップは、着脱が簡単なフラット トップを備え、幅広い刻み目とロールオーバー エッジのデザインにより高度な人間工学を実現し、握りやすくなっています。この漏れ防止デザインは、推奨条件下で使用した場合に事実上すべての漏れを排除する革新的なプラグ機能が備わっています。 Corning プラスチック遠沈管の物理的および化学的特性、および安全な使用のための重要な提案については、当社の技術情報リストをご確認ください。

  • 黒い目盛と白い大きめのマーキングスポット付きです
  • 最大 RCF : 3000xg
  • 滅菌、ノンパイロジェニック、 DNase/RNaseフリーを保証しています

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥21,420 per case

Details
Product Number   11706
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   Corning®  
使用用途   遠心  
底の形状   コニカル自立型  
ネック形状   ワイド  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   セントリスター  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップ直径   35.2 mm  
キャップカラー   オレンジ  
目盛り   Yes  
容量   50 mL  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   あり  
外径   29.1 mm (approx.)  
ラック   なし  
Specifications Documents