Corning® 500mL ポリプロピレン製遠沈管 プラグシールキャップ, ディップチューブ付き, 滅菌済み
Product Number11750
クローズドシステム遠沈管は個別二重包装で、組み立て済みでお届けします。キャップには2つのポートがあります:一つは末端に0.2µmフィルターがついています。もう一方は化学的耐性のあるフレキシブルヒートシールチューブの先にオスルアーがついています。ディップチューブ付きのものは、フラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。
これらの遠沈管は大容量の遠心が必要とされるアプリケーションに理想的です。Corningプラスチック製遠沈管の物理的、化学的特性と推奨される安全な使用方法については、技術資料をご確認ください。
ローターに適切なV底クッションがついている場合を除いては、必ずサポートクッション (Catalog No. 431124 500mL用) を使用してください。 高密度ポリエチレンプラグシールキャップ 最大RCF of 6,000xg. チューブは滅菌済みでノンパイロジェニックを保証しています 遠心用に予備のキャップが同梱されています
これらの遠沈管は大容量の遠心が必要とされるアプリケーションに理想的です。Corningプラスチック製遠沈管の物理的、化学的特性と推奨される安全な使用方法については、技術資料をご確認ください。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥22,790 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 11750 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 使用用途 | 遠心 |
| 底の形状 | コニカル |
| ネック形状 | ショート |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | プラグシール |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップカラー | オレンジ |
| 目盛り | No |
| 容量 | 500 mL |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents