text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 15mL 遠沈管

E-mail

  • Corning® 15 mL遠沈管には目盛が黒字で印刷されています。
  • 白い書き込みスペースを広くとっています。
  • キャップの形状には、以前からあるタイプのプラグシールキャップと上面が平坦でマジック等で記号や 文字が書け、より遠心強度の高いCorning CentriStar™キャップがあります。
  • 滅菌済みです。
  • RNase / DNaseフリーです。
  • ノンパイロジェジェニックです。
  • プラグシールキャップは95 kPA(14 psi)で圧力テストを行っています。

PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430052 Corning® 15mLポリプロピレン製遠沈管 ラック入り, プラグシールキャップ, 滅菌済み, 50/ラック, 500/ケース   50 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥44,400 per case
430053 Corning® 15 mL PET製遠沈管, バルクパック, プラグシールキャップ, 滅菌済み, 50/パック, 500/ケース   50 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥34,500 per case
430055 Corning® 15mLPET製遠沈管 ラック入り, プラグシールキャップ, 滅菌済み, 50/ラック, 500/ケース   50 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥39,600 per case
430766 Corning® 15mLポリプロピレン製遠沈管 バルクパック, プラグシールキャップ, 滅菌済み, 50/パック, 500/ケース   50 / パック     500 / ケース     Corning®   ¥35,700 per case